ÖLFLEX TRAY II 5G10

Cod articol:220805
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare24.870,96 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de control ÖLFLEX®, 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600 V, AWM 1000V WET 75°C rezistent UV,ULEI I+II, pentru îngropare directă, conform CSA AWM I/II A/B FT4, Cablu de forţă și comandă, izolat cu PVC, 0,6/1 kV, pentru pozare neprotejată
  • Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene
  • Gamă largă de aplicații conform (NFPA 70/NEC), NFPA 79
  • Utilizare la exterior in USA
Informații articol
  • Articol nr.: 220805
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 10.0
  • Diametru exterior [mm]: 19.6
  • Index Cupru (kg/km): 480.624
  • Greutate (kg / km): 771
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Domeniu foarte larg de aplicații datorită multiplelor certificări
  • Economie datorită instalarii ușoare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejată
  • Rezistent la apă conform UL 75 C,Rezistent UV-UL SUN RES
Domeniu de utilizare
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Mașini unelte conform (UL) MTW
  • Funcționare neprotejată la 600V pe traseu metalic(USA).
  • Potrivit pentru aplicații in exterior sau direct ingropat.
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
  • Impermeabil UL 75°C WET Rating
  • Rezistent UV-UL SUN RES,
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația: PVC cu strat de nylon ( PA skin )
  • Izolaţie exterioară: polimer termoplastic special
  • Culoarea izolației exterioare: negru
Norme de referință / aprobări
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent