UNITRONIC BUS CAN TRAY 2x2x0,34

Cod articol:2170857
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.997,10 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru magistrale de date CAN cu omologare PLTC-ER - pentru pozări la suprafaţă, între rack-ul cablului şi maşina industrială

Aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată, conform cu NEC. Rezistent la UV, uleiuri, cu propagare redusă a flăcării. Interval de temperatură între -40°C și +80°C
  • CAN = Controller Area Network
Informații articol
  • Articol nr.: 2170857
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS CAN TRAY
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 2 x 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 7.5
  • Index Cupru (kg/km): 35
  • Greutate (kg / km): 81
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • aprobare PLTC-ER pentru cablare neprotejată între patul cablu şi echipamentul industrial conform NEC 725.154 (D)
  • Nu este necesară o protecție suplimentară a conductorului
Domeniu de utilizare
  • Pozare fixă
Caracteristicile produsului
  • Transfer maxim:1 Mbit/s pentru 40 m de segment de cablu
  • ISO 11898 face recomandări referitoare lalungimea segmentului de cablu, secţiunea și rata de transfer
  • Rezistent UV - UL SUN RES
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
  • Izolație fire: Foam Skin
  • Tresă de cupru
  • Izolaţia interioară
  • Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
  • Standardizat internaţional în ISO 11898
  • c(UL)us Typ CMG (75°C) conform cu UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER acc. to UL 13
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent