ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e

Cod articol:2170430
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.864,55 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Utilizare flexibilă

Cablul LAN este adecvat pentru sistemele Ethernet din mediile industriale cu solicitări mari și are un design care permite realizarea unei economii de spațiu. Poate fi utilizat în instalații ude și uscate.
  • Pentru aplicaţii EtherCAT
  • Performanţe CAT5e
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
  • Articol nr.: 2170430
  • Denumire articol: ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 1 x 4 x AWG26/7
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 4.8
  • Index Cupru kg/1000: 20
  • Greutate (kg / km): 32
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Necesită mai puţin spaţiu
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
  • Aplicaţii de Ethernet industrial cu pozare fixă sau flexibilă, ex. instalare fixă sau flexibilă
  • Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
Caracteristicile produsului
  • PUR (poliuretan) - versiunea robustă, cu rezistență la UV și fără halogeni
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Descrierea produsului
  • Mănunchi de 7 fire cositorite
  • Izolație conductor: PE
  • codul culorilor izolaţiei: portocaliu / alb-portocaliu, verde/alb -verde
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PVC sau PUR
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • Certificare: UL/CSA tip CMX conform cu UL 444 şi CSA C22.2 nr. 214
  • Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent