SKINTOP GMP-HF-M 20x1,5 RAL7035 LGY

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53119220
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare80,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® GMP-HF-M, Piulițe fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea flăcării şi autostingere, nu generează picături aprinse. Pentru clădiri publice.
Informații articol

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
  • Fără halogen
  • Auto-stingere, fără picurare
Domeniu de utilizare
  • Aeroporturi
  • Construcția tunelurilor
  • Metrouri
  • Clădiri publice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent