UNITRONIC TRAIN MVB 2x2x0,5

Cod articol:2173002
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.805,88 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru magistrale - MVB și WTB - Reticulare prin bombardare cu fascicul de electroni acceleraţi pentru cerințe ridicate în aplicațiile feroviare

  • Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
  • Nivel foarte redus de atenuare ≤ 5 MHz
Informații articol
  • Articol nr.: 2173002
  • Denumire articol: UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0.5
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2x2x0.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.3
  • Index Cupru (kg/km): 40
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistență chimică bună
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării creșteprotecția împotriva pierderilor de viețiomenești și distrugerea de proprietăți încaz de incendiu
  • Model optimizat EMC
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
  • Sistemul de comunicare WTB (magistrale pentru trenuri) și MVB (magistrale multifuncționale pentru vehicule) formează TCN (rețeaua de comunicare feroviară)
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
  • UNITRONIC® Cablurile de magistrale feroviare sunt concepute pentru utilizare în TCN, cf. cu IEC 61375 MVB conform cu IEC 61375-3-1 WTB conform cu IEC 61375-2-1
Caracteristicile produsului
  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-25
  • Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,Cat. C1 și C2
  • Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-1- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-1- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-1- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-1- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2
Descrierea produsului
  • Conductor cu 19 liţe cositorite
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
  • Culoare manta exterioară: Negru
Norme de referință / aprobări
  • EN 50264-1
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent