Mitnehmerwagen flach C40 200mm (11877)

Cod articol:62200447
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare846,67 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Grupul Lapp oferă un sistem de troleu complet pentru cabluri plate și rotunde.
  • NOU: Sistem C40 și sistem C30 din oțel inoxidabil
  • Sistem de cablu din oțel și sistem de susținere T disponibil în catalogul disponibil pe pagina web
  • Instrument de calculare disponibil pe pagina noastră de web (centrul de informații - accesorii cablu)
Informații articol
  • Articol nr.: 62200447
  • Denumire articol: Cărucior colector plat C40 35 x 72
  • Sistem: C40
  • Dimensiuni max. cablu plat mm: 35.0 x 72.0
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Clemele de cablu protectoare împiedică îndoirea prea puternică a cablurilor
  • Rulmenţii cu bile cu protecţie împotrivaprafului asigura o deplasare uşoara a cărucioarelor pe şine
Domeniu de utilizare
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Pentru echipamente de ridicat și sisteme de transport
  • Inginerie mecanică
  • Nepotrivit pentru aplicaţii Ex
  • Instalații de spălare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție
  • Instalarea unui sistem ţine cont de diverse criterii, ex. Greutatea cablului şi lungimea de lucru

Te-ar putea interesa și

Văzute recent