FLEXIMARK TA foam 27-18 SR

Cod articol:83260168
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.681,25 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83260168
  • Denumire articol: FLEXIMARK® TA Spumă 27-18 SR
  • Culoare: argint
  • Lățime (mm): 18
  • Lungime (mm): 27
  • Marcatori/unitate de ambalare: 1000
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent