IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45

Cod articol:2172370
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare408,98 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu patch preconfecționat, realizat pe baza produsului nostru ETHERLINE® Cat.7 FLEX.

Cablu patch Flex ETHERLINE® Cat.6 A
  • Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
  • Bazată pe 2170934
Informații articol

Fișă tehnică

Beneficii
  • Doar pentru patch-cable, max. 60m
  • Soluţie flexibilă de conectare de tip Plug & Play
Domeniu de utilizare
  • CAT.6A calificat pentru 10Gbit/s
  • Conectori cu fișe cu codare M12 X, conform IEC 61076-2-109
  • Conectori cu fișe RJ45, conform IEC 60603-7-51
Caracteristicile produsului
  • Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
Descrierea produsului
  • Conductor torsadat, 4 x 2 x AWG26/7
  • Construcția în perechi torsadate permite funcționarea fără interferențe (decuplare)
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
  • Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen
  • Cabluri de conectare preconfecționate cu conectori cu fișe standard
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent