Descriere
Patchcord de PROFINET cu conectori M12
Patchcord industrial pentru Ethernet, Profinet de tip B, Cat. 5, fişă M12, codare D, PVC, flexibil- Bazată pe 2170886
- Variante suplimentare găsiți accesând www.lappkabel.de/konfektionsfinder sau la solicitare.
- Articol nr.: 2171029
- Denumire articol: IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-M12D-S
- Lungime (m): 10
- Index Cupru kg/1.000 bucați: 313
- informații despre produs (PDF)
- Conexiunea nepermanentă permite schimbarea uşoară a echipamentului
- Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
- Potrivit pentru aplicaţii industriale
- Pentru utilizare la interior
- Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
- Utilizare flexibilă
- Îndeplinește cerințele valabile pentru cat. 5e și clasa D
- 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
- Conductor torsadat, 2x2x AWG22/7
- Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
- Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
- Izolație exterioară făcută din PVC
- Cabluri de racord și de conectare preconfecționate cu conectori cu fișe M12 cu codare D și cu protecție împotriva vibrațiilor
- Conector M12 cu 4 poli și protecție lavibraţii
- Culoare: verde (RAL 6018)
- Cablul este certificat UL/CSA (CMG)
- UL document nr: E249137