ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn

Cod articol:2170850
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare13.888,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu industrial de Ethernet cu manta exterioară din PUR, fără halogeni, testat conform cu ECE-R 118.01, conform cu cerințele ISO 6722, de la Cat. 5e la Cat. 7
  • Proiectat conform ISO 6722
  • testat conform ECE-R 118.01
  • Pentru aplicații PROFINET
Informații articol
  • Articol nr.: 2170850
  • Denumire articol: ETHERLINE® Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0.22sn
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4x2xAWG24/7
  • Diametru fir în mm: 1.2
  • Diametru exterior mm: 7.7
  • Index Cupru kg/1000: 38
  • Greutate (kg / km): 72
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Uşor de dezizolat
  • Domeniu de temperatură extins
  • Rezistență bună la uleiuri, petrol, acizi și substanţe alcaline
  • Rezistență la abraziune și tăiere; fără halogen, rezistent la uleiuri
  • Nu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu
Domeniu de utilizare
  • Cablu flexibil destinat instalării fixe pe trasee protejate
  • Pentru aplicații flexibile ( conductor cu 7 liţe )
  • Potrivit pentru conectarea sistemelor de camere video, sisteme de informare / divertisment pentru pasageri, sisteme de bilete automate, etc
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Caracteristicile produsului
  • Rezistență chimică bună
  • Întârzierea propagării focului conform ISO 6722-1
  • Clasa B de temperatură conform ISO 6722-1
Descrierea produsului
  • Mănunchi de 7 fire cositorite
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Codul de culoare conform cu EIA/TIA 568A și B
  • Cat.5e: SF/UTP - Ecran colectiv din tresă de cupru si folie aluminizată
  • Cat.6A/Cat.7: S/FTP - Ecran colectiv din tresă de cupru si ecran individual din folie aluminizată pentru perechi
  • Izolație exterioară: compus PUR, fără halogen
  • Culoarea mantalei exterioare : Cat.5e verde (RAL 6018), Cat.6A galben (RAL 1003), Cat.7 albastru (RAL 5021)
Norme de referință / aprobări
  • DIN/ISO 6722
  • In acord cu IEC 61156-6
  • testat conform ECE-R 118.01
  • LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent