ETHERLINE Cat.5 ARM

Cod articol:2170496
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.118,30 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pozare fixă

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5 pentru îngropare directă cu protecție împotriva rozătoarelor, pentru aplicații de PROFINET de tip C, manta exterioară din PE
  • Cablu pentru internet industrial
  • Performanțe CAT.5
  • Permite instalarea în sol și în mediu exterior
Informații articol
  • Articol nr.: 2170496
  • Denumire articol: ETHERLINE® Cat.5 ARM
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 2 x 2 x AWG22/1
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 6.5 / 9.3
  • Index Cupru kg/1000: 30.4
  • Greutate (kg / km): 124
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Model optimizat EMC
  • Cu armătură pentru protecție împotriva rozătoarelor
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Potrivit pentru aplicaţii exterioare, rezistent UV
  • Aplicații PROFINET tip C dar pentru montaj fix
  • Potrivit pentru îngropare directă
Caracteristicile produsului
  • Cablu proiectat Fast Connect (FC)
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolație conductor: PE
  • Conductori torsadaţi în stea cu 4 colţuri
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
  • Codul de culoare conform cu PROFINET pentru aplicații Cat.5
  • Mantaua interioară: PVC (verde RAL6018)două straturi de bandă de oţel galvanizat
  • Izolație exterioară făcută din polietilenă (PE), neagră
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent