ETHERLINE P CAT.5e 4X2XAWG24/1

Cod articol:2170297
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.001,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 5e, clasa D pentru pozare fixă - testat până la o valoare de 100 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 5e pentru montare fixă; manta exterioară din compuşi fără halogeni sau PUR (cu aprobare AWM) , design 2 sau 4 x2xAWG24/1
  • Cablu pentru internet industrial
  • Cat.5e
Informații articol
  • Articol nr.: 2170297
  • Denumire articol: ETHERLINE® P CAT.5e
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG24/1
  • Diametru fir în mm: 1
  • Diametru exterior mm: 6.1
  • Index Cupru kg/1000: 32
  • Greutate (kg / km): 62
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Comunicare neîntreruptă de la senzor/actuator la rețeaua de internet
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • cablurile cu izolaţie de PUR : 1000 V UL - pentru instalare lângă cabluri de forţă
Domeniu de utilizare
  • 2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Pentru uz industrial
  • Pozare fixă
  • 4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentruIndustrial Ethernet
Caracteristicile produsului
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
  • Izolație exterioară fără halogen
Descrierea produsului
  • Conductor plin
  • Izolația conductorului realizată din spumă
  • SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată şi ţesătură din liţe de cupru cositorit
  • Mantaua exterioară din PUR sau LSZH
  • Culoare: albastru acvatic (asemănător RAL 5021)
  • Versiune cu 2 sau 4 perechi
Norme de referință / aprobări
  • Versiune PUR: UL AWM Style 21576
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent