ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0,25

Cod articol:0091201
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.214,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu izolație din etilenă propilenă fluorurată (FEP) pentru aplicații in condiții dure

ÖLFLEX® HEAT 205 MC - FEP cablu de forţă şi comandă robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C
  • Rezistență chimică bună
  • Gamă largă a temperaturii de funcționare
  • Subţire şi uşor şi robust
Informații articol
  • Articol nr.: 0091201
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 3.3
  • Index Cupru (kg/km): 7.5
  • Greutate (kg / km): 22.2
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Emisie redusă de gaze
  • Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
  • Potrivit pentru cablarea senzorilor datorită proprietaţilor electrice şi mecanice foarte bune
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
  • Zonele tipice de utilizare:- Construcția cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimică- Centrale electrice- Industria auto: secţia de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene
  • Sisteme de senzori, în câmp
Caracteristicile produsului
  • ÖLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie pe bază de FEP
  • Conductorii torsadați împreună
  • Manta exterioara din FEP, negru
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent