ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75

Cod articol:0046901
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.247,02 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de conectare standardizate la nivel european, cu izolaţii din silicon cu rezistență mecanică sporită

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - Cablu de forţă şi comandă cu izolaţii din silicon, conform cu tipul H05SS-F, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice și unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
  • Folosire internaţională combinată cu calitatea dovedită EWKF
Informații articol
  • Articol nr.: 0046901
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 7
  • Index Cupru (kg/km): 21.6
  • Greutate (kg / km): 67
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru condiții dure de mediu, mai rezistent decat cablul standard H05SS-F
  • Armonizat pentru utilizare în Europa
  • Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
  • Compușii din silicon cu rezistență sporită la rupere și frecarea de muchii reduc deteriorarea cauzată de factorii mecanici
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată și ocazional solicitări mecanice
  • Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
  • Rezistență bună la hidroliză și UV
  • Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
  • EWKF: abreviere pentru rezistenţă la tăiere şi fără stropi la contact cu focul
  • O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorului: bazată pe silicon EWKF
  • Conductorii torsadați împreună
  • Izolație exterioară: EWKF pe bază de silicon, rezistent la tăiere, negru
Norme de referință / aprobări
  • EN 50525-2-83 (H05SS-F)
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent