ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,5

Cod articol:1119003
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare265,35 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Înregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gamă largă de aplicații

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de forţă şi comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției
Informații articol
  • Articol nr.: 1119003
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G0.5
  • Diametru exterior [mm]: 5.1
  • Index Cupru (kg/km): 14.4
  • Greutate (kg / km): 42
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale
  • Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • In lanț portcablu pentru distanţe sub 5m,0.2-1 milioane de cicluri, pentru secţiuni intre0.5 - 2.5 mm² şi 2 - 7 conductori
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent