Descriere
Versatilitate ridicată datorită combinaţiilor posibile de inserturi într-un singur conector
- Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
- Ramă pentru module
- Articol nr.: 44423235
- Descriere articol: EPIC® MHB 6 R (a. b)
- Tip contact: mamă
- Slots: 2
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Ramă pentru module proprii și fabricate de concurență
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Aplicații feroviare- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
- Conexiune de PE de la 1 mm² la 6 mm² cu pin, 10 mm² cu adaptor
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule