H-A 3 MAGSV M20 N.GEW. SOCKELGEH. U.O.

Cod articol:19517200
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare327,58 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa robustă, cu partea inferioară deschisă și 2 intrări pentru cabluri, poate fi utilizată în sisteme de comandă sau alte aplicații în spații înguste.
  • Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E
Informații articol
  • Articol nr.: 19517200
  • Descriere articol: H-A 3 MAgsv M20
  • M: 20
  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare: gri
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Ingineria proceselor
  • Laborator de electronică
Caracteristicile produsului
  • Cu baza montată pe suprafaţă
  • 1 levier
  • 2 intrări de cablu
  • Tip carcasă: cu bază decupată
  • Inclus: garnitură plată
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent