EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT

Cod articol:13162200
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare112,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

La operarea cu contacte prelucrate se recomanda utilizarea uneltelor, ca de exemplu, cleștele de sertizare, locatorul de cablu sau pistolul pneumatic pentru dezlipire.
  • Se pot alege contacte aurite cu înaltă calitate sau placate cu argint
Informații articol
  • Articol nr.: 13162200
  • Descriere articol: H-D 1.6 sertizate mecanic
  • Tip contact: tată
  • Secțiunea conductorului (mm²): .75 - 1
  • Gama de secţiuni: 3
  • Suprafaţă: Ag
  • Lungime de dezizolare ( mm ): 8.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent