MC BCEM AG 1.5 BUSCONTACT

Cod articol:1121820C
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare783,71 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate pentru secțiunile de conductori cuprinse între 0,5 și 4 mm² sunt disponibile sub formă de fișe tip mamă și tip tată.
  • Contacte placate cu argint pasivizat
Informații articol
  • Articol nr.: 1121820C
  • Descriere articol: MC 2.5 prelucrat
  • Versiune: mamă
  • Secțiunea conductorului (mm²): 1.5
  • Gama de secţiuni: 2
  • Suprafaţă: Ag
  • Lungime de dezizolare ( mm ): 7.8
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent