EPIC H-A 16 SS 17-32 DR PH1

Cod articol:10540000
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare237,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Inserturi conector cu fișe H-A până la 400 V cu conexiune cu șurub ușor de reparat

Insert H-A poate fi utilizat în spații înguste. Acesta are conexiune cu șurub, cu introducere directă a cablului dinspre partea posterioară.
  • Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
  • Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
Informații articol
  • Articol nr.: 10540000
  • Descriere articol: H-A 16 SS
  • Tip contact: tată
  • Conductor de protecție: da
  • Numărul de contacte: 17 - 32
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
  • insert subţire pentru aplicaţii standard
  • Conexiune cu șurub ușor de reparat, pentru secțiuni diferite, cap de șurub PH1 adecvat pentru șurubelnițe electrice
  • Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
  • Aplicații feroviare- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Ingineria proceselor
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent