EPIC H-A 16 BS DR PH1

Cod articol:10531000
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare231,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Inserturi conector cu fișe H-A până la 400 V cu conexiune cu șurub ușor de reparat

Insert standard îngust, poate fi conectat simplu su șurub și poate fi utilizat pentru conducerea de curent și tensiune electrică, de exemplu în sisteme de comandă.
  • Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
  • Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
Informații articol
  • Articol nr.: 10531000
  • Descriere articol: H-A 16 BS
  • Tip contact: mamă
  • Conductor de protecție: da
  • Numărul de contacte: 1 - 16
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rigiditate dielectrică nouă mai mare, 400 V într-un spațiu mic
  • insert subţire pentru aplicaţii standard
  • Conexiune cu șurub ușor de reparat, pentru secțiuni diferite, cap de șurub PH1 adecvat pentru șurubelnițe electrice
  • Universal pentru transmiterea de curent și tensiune
  • Aplicații feroviare- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Ingineria proceselor
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent