H-A 3 MDBF-B DEKSEL

Cod articol:10513100
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare311,82 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Capacul de protecție realizat dintr-o combinație de termoplastic și metal este adecvat pentru utilizarea împreună cu carcasele H-A 3.
Informații articol
  • Articol nr.: 10513100
  • Descriere articol: H-A 3 MDBF-B
  • Versiune: pentru carcasa H-A 3 cu insert mamă
  • Bolturi: 2
  • Șnur de siguranță: cu papuc de cablu
  • Material: Metal
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Capac de protecție realizat din material termoplast sau metal, pentru carcase H-A 3
  • Șnur de siguranță cu papuci în vederea fixării cu șurub pe carcasa de montaj sau perete
  • Şnur de siguranţă cu buclă variabilă pentru fixare pe cablu
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent