H-A 3 MAGSV 11 KPL. BOX MOUNT BASE

Cod articol:10424500
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare412,93 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa de bază, robustă și compactă, este compusă din levier de blocare și o intrare pentru cabluri și este ideală pentru circuite de alimentare în spații înguste.
  • Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E
Informații articol
  • Articol nr.: 10424500
  • Descriere articol: H-A 3 MAgsv
  • PG: 11
  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare: gri
  • Presetupă: da
  • Gama de prindere a cablurilor: 6.5 - 12
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Ingineria proceselor
  • Laborator de electronică
Caracteristicile produsului
  • Cu baza montată pe suprafaţă
  • 1 levier
  • o intrare de cablu
  • Versiune cu /fără presetupă
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent