Descriere
Design inovator al carcasei din metal sau plastic
Carcasa compactă din material plastic sau metal pentru conectori rectangulari este ideală pentru utilizarea în spații înguste.- Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
- Articol nr.: 10422500
- Descriere articol: H-A 3 Mag
- M: AG
- Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
- Culoare: gri
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
- Laborator de electronică
- Carcasă cu montare pe tablou
- 1 levier
- Panou de montare pe bază, garnitură plată inclusă(versiune cu bază deschisă)
- Inclus: garnitură plată