EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 8,5-11 (5)

Cod articol:73000008
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare849,68 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® insert cu 8 pini pentru contacte tată pentru cuplă de cabluri
Informații articol
  • Articol nr.: 73000008
  • Descriere articol: LS1 F6
  • Contacte incluse: 8
  • Domeniul de sigilare min: 8.5
  • Domeniul de sigilare max: 11
  • Domeniul de înclemare în mm: 8.5 - 11
  • Configurația pinilor: 3+PE+4
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite transferul unei puteri mai mari, într-un gabarit minimizat, Soluția optimă pentru motoare electrice
  • Model optimizat EMC
  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent