H-B 16 KDT DEKSEL

Cod articol:10088500
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare355,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Capacul de protecție din termoplastic este adecvat pentru utilizarea cu carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 și H-B 32.
Informații articol
  • Articol nr.: 10088500
  • Descriere articol: H-B 16 KDT
  • Versiune: pentru carcasa mobilă H-B 16
  • Șnur de siguranță: cu buclă
  • Clemă: Mâner dublu
  • Material: Plastic
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Capac de protecție realizat din termoplastic pentru carcase H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32
  • Șnur de siguranță cu papuci în vederea fixării cu șurub pe carcasa de montaj sau perete
  • Şnur de siguranţă cu buclă variabilă pentru fixare pe cablu
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent