EPIC POWER LS1 D BCMF 2MM AU 0,5-2,5

Cod articol:44429370
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.119,34 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

EPIC® Contacte potrivite pentru M23 şi LS1
Informații articol
  • Articol nr.: 44429370
  • Denumire articol: POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5
  • Versiune: 2mm Buchse Feder 0.5-2.5mm²
  • pentru tipul: LS1 D6. A6
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent