EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 4,0-6,0

Cod articol:44429320
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare306,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte mamă pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5
  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Contacte cu fante şi arc de compresie exterior
Informații articol
  • Articol nr.: 44429320
  • Denumire articol: LS1.5 D BCEM 3.6MM AU 4.0-6.0
  • Versiune: 3.6mm mamă 4.0-6.0mm²
  • pentru tipul: pentru tip D6. A6
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent