EPIC POWERLOCK QP C M12 (1)

Cod articol:44420261
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare375,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWERLOCK Contacte de sertizabile de 660 A, de la 35 mm² până la 240 mm²
  • Curent max.acceptat la sertizare 660 A
  • Nu conectaţi cu tipul cu şurub ( 400 A)
  • Made in Europe
Informații articol
  • Articol nr.: 44420261
  • Denumire articol: POWERLOCK QP M12
  • Versiune: Contact pe lamelă. filet M12 pentru cablu cu papuc
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent