EPIC POWERLOCK A6 C L1/BN QP M12 (1)

Cod articol:44420228
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare75,76 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector monopolar pentru distribuţie mobilă, motoare şi generatoare

EPIC® POWERLOCK Carcasă cu montare pe tablou pentru contacte sursă de 660 A cu conectare prin sertizare pentru secţiuni de până la 240 mm²
  • Conector pentru conductori de forţă neecranați
  • Made in Europe
Informații articol
  • Articol nr.: 44420228
  • Descriere articol: POWERLOCK A6 L1/BN
  • Tip de fixare: Ø 5.5 mm (4x)
  • Configurația pinilor: L1. maro
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Conectori în culori armonizate, conform standardelor europene
  • Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greşită
Domeniu de utilizare
  • Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile
  • Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor
  • Tehnologie Sunet şi Lumină
  • Pentru centrale de energie din surse regenerabile precum energia eoliană
Caracteristicile produsului
  • Montare pe tablou, intrare dreapta ,cu garnitură plata inclusă
  • Contact cu fixare prin pin de retenție, fiecare pin se poate utiliza o singură dată
  • Carcasă fără contacte acestea se comandă separat
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent