202010AA+40200121 KOMBINATION RUNDSTVB.

Cod articol:00008747
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare649,95 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori circulari cu pini pentru cositorire 21-pini și 26- pini

EPIC® R3.0 Conector de semnal cu 26 de contacte cu montare pe tablou
  • Conector compact și sigur pentru cabluri de semnal multi-conductor
Informații articol
  • Articol nr.: 00008747
  • Articol: SIGNAL R 3.0 A
  • Versiune: tată
  • Contacte: 1 - 21
  • Configurația pinilor: E-Part
  • Codarea: N
  • Tip de fixare: Ø 3.2 mm (4x)
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Densitate mare de contact pentru cerinţe de spaţiu mic
  • Conectare prin cositorire pentru o mentenanţă mai ușoară
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Măsurări şi control tehnologic
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent