NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X2,5 BK

Cod articol:3022674
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare362,97 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu flexibil din cauciuc cu un singur conductor, fără halogeni, utilizat pentru mijloacele de transport public și realizarea cablajelor

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, omologare VDE, conductor liţat cu izolaţii din cauciuc, cu înveliș exterior, categoria 5, fără halogeni, VDE 0250-606
  • Transport public
  • Cablarea interioară a tablourilor electrice
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 3022674
  • Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 7.5
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • Greutate (kg / km): 70
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Conductorii NSHXAFö, în conformitate cu VDE 0250 Partea 606, cu tensiune nominală de minim U0/U: 1,8/3 kV pot fi utilizaţi pentru realizarea scurtcircuitoarelor pentru instalaţii cu tensiuni până la 1000 V conform cu VDE 0100 Partea 520 și VDE 0298 Partea 3
Domeniu de utilizare
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Vehicule feroviare, troleibuze, scurtcircuitoare pentru utilizare în staţii electrice de distribuţie şi staţii electrice de alimentare de pînă la 1000 V
  • Nu poate fi îngropat direct, exceptând varianta izolată cu plumb, în pat de nisip
  • În ţevi, tuburi, conducte sau canivouri
  • Pentru crearea fasciculelor sau conectarea părților in mișcare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • fără halogen: pentru a proteja oamenii și obiectele de valoare în caz de incendiu, densitate scazută de fum și cantitate mică de gaze corozive
  • Tensiunea nominală 3,6/6 kVca, disponibil la cerere
  • Diametrele exterioare din tabele reprezintă valorile maxime posibile
Descrierea produsului
  • Liţe fine de cupru
  • Izolaţia conductorului : amestec de casuciucuri fără halogeni de tip 3GI3
  • Mantaua exterioară: amestec de polimeri fără halogeni de tip HM3
Norme de referință / aprobări
  • Agrementat NSHXAFÖ 1,8/3 kV conform cu VDE 0250-606
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent