Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 RD

Cod articol:4150104
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare128,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Listat UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, lițe cupru stanat

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, conductor liţat pentru alimentare și control, izolaţie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
  • Temperatura maximă a conductorului mai mare - H07V2-K: +90 °C conform EN 50525-2-31
  • Tensiune mai mare conform UL
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 4150104
  • Culoarea conductorului: roșu
  • Secțiunea conductorului (mm²): .5
  • Diametru exterior [mm]: 2.7
  • m / rolă: 100
  • Index Cupru (kg/km): 4.8
  • Greutate (kg / km): 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • Pentru utilizarea pe cele mai importante piețe mondiale
  • Costuri reduse pentru documentația tehnică, datorită multiplelor certificări
  • Uşor de stocat, sporeşte rentabilitatea procesului de producție
  • Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolați"
Domeniu de utilizare
  • Cablarea internă a dispozitivelor şi a dulapurilor electrice
  • Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
  • Cablare în şantier
  • Conexiuni de alimentare pentru convertizoare de frecvență
  • Fabrică de cablaje
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Întârzierea propagării focului:UL VW1/CSA FT1
  • Rezistent la ulei
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie specială pe bază de PVC
Norme de referință / aprobări
  • Tipuri de certificări ale cablului: H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 10269 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fişier nr: E63634), (UL) MTW ( UL conf. standardulu UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTWfişier nr.r: E198296), CSA TEW ( CSA conf. standardulu CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
  • Cablurile multistandard au secţiunea dată în mm² sau AWG/kcmil. În tabele este menţionată doar secţiunea în mm². Echivalenţa cu sistemul american este dată în T16 din catalog. Dimensiunea în mm² trebuie aleasă mai mare decât cea din sistemul american
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent