ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2x22AWG)

Cod articol:1023275
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.817,55 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu hibrid cu capacitate scăzută, cu manta din PUR, pentru aplicaţii super dinamice pe lanţ port cablu, certificat

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL - Cablu hibrid pentru aplicații tip lanţ port cablu cu mișcare continuă, UL/cUL AWM.
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
Informații articol
  • Articol nr.: 1023275
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5 + (2 x 22AWG)
  • Diametru exterior [mm]: 11.2
  • Index Cupru (kg/km): 115
  • Greutate (kg / km): 198
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite conectarea printr-un singur cablu între motor şi convertizorul de frecvenţă. Se elimină necesitatea cablării separate a circuitului de encoder prin folosirea unei perechi ecranate pe protocolul DSL
  • Mai puţine cabluri şi costuri de conectare reduse
  • Economie de spaţiu şi greutate mai mică datorită proiectării
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
  • Sisteme de acționări electrice în automatizări
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
Caracteristicile produsului
  • Lungimea maximă a transmisiei DSL: 100m
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Rezistent la ulei
  • Proiectat cu capacitate redusă
  • Materiale fără halogen
Descrierea produsului
  • Liţe extrafine pentru conductorii de forţă şi control,conductori cu 19 liţe cositorite pentru perechea de semnal
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Proiectare individualizată în funcţie de produs : conductori de forţă şi o pereche ecranată sau neecranată pentru control şi o pereche pentru DSL, torsadate împreună
  • Bandă neţesută
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL AWM Style 21223cRU AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent