ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22

Cod articol:0036913
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare17.215,21 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodere, aplicaţii tip lanţ portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplicații tip lanț port cablu cu parametrii dinamici ridicaţi, pentru condiții dure, cu certificare UL/CSA AWM
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Potrivit pentru o gamă largă de encodere
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 0036913
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3x(2x0.14)+4x0.14+2x0.5+4x0.22
  • Diametru exterior [mm]: 9.4
  • Index Cupru (kg/km): 80
  • Greutate (kg / km): 130
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Subţire, optimizat pentru greutate şi volum
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Potrivit pentru encodere şi resolvere produse de marile companii de profil
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
  • Cablu de conectare între servo-controler și tahogenerator
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Proiectat cu capacitate redusă
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiale fără halogen
  • Rezistent la ulei
  • Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe cositorite fine sau extra fine
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Conductori torsadați in straturi sau fascicule
  • Bandă neţesută
  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii
  • Izolație exterioară din PUR, verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 20236
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent