UNITRONIC 300 CY 2XAWG16

Cod articol:301602S
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.602,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de control și semnal cu secțiune mică - listate de UL/CSA

UNITRONIC® 300/300 S: cablu de joasă frecvenţă izolat cu PVC , neecranat sau ecranat, UL/CSA AWM, CMG, aprobări suplimentare pentru instalare pe pat, -25°C/105°C
  • Denumirea versiunii ecranate:Anterior „UNITRONIC® 300 CY”, în prezent „UNITRONIC® 300 S”
  • Alte configuraţii sunt disponibile la cerere
  • Special conceput pentru 20 AWG și 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, până la 60 de conductori/cu cod de culori non-standard, de ex., cu conductor de împământare verde-galben, până la 100 conductori
Informații articol
  • Articol nr.: 301602S
  • Denumire articol: UNITRONIC® 300 S
  • Numărul de conductori și secţiunea AWG: 2 x AWG16
  • Diametru exterior [mm]: 7.6
  • Index Cupru (kg/km): 50.6
  • Greutate (kg / km): 101
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Domeniu foarte larg de aplicaţii datorită multiplelor certificări
  • Economie datorită instalării uşoare fără pat cablu in sistem de cablare neprotejată
Domeniu de utilizare
  • Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
  • Pentru piața din America de Nord
  • Cabluri de control și semnal pentru utilizare la interior sau exterior
  • Datorită aprobării SUA de îngropare directă, versiunea cu secţiunea de 16 şi 18 AWG poate fi pozată îngropat, neprotejat
  • În S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directă pe suprafață plană, în combinație cu ER (Exposed Run) pentru secțiuni de trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din compus de PVC
  • UNITRONICR 300 S: acoperit cu folie de aluminiu, fir de drenă, tresă din lițe de cupru stanat (75% acoperire)
  • Izolaţoa exterioară: PVC special
  • Culoarea izolaţiei exterioare: gri închis (similar cu RAL 7005)
Norme de referință / aprobări
  • USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
  • CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent