UNITRONIC ROBUST 2x0,14

Cod articol:1032000
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare392,37 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice

UNITRONIC® ROBUST: Cablu de date pentru frecvență joasă, rezistență la bio-combustibili /agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidraulic,-40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară și procesarea compostului
  • Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
  • Rezistență chimică bună
Informații articol
  • Articol nr.: 1032000
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 3.2
  • Index Cupru (kg/km): 2.8
  • Greutate (kg / km): 15
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
  • Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
  • Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
  • Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
  • Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
  • Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
  • Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
  • Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
  • Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
  • Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
  • Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
  • Izolaţie exterioară din TPE special
  • Culoare manta exterioară: Negru
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
  • Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent