UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14

Cod articol:0035102
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare244,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100 şi perechi torsadate

UNITRONIC® LiYY(TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori torsadaţi în perechi, coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru instrumentaţie
  • TP = perechi torsadate
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0035102
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 3 x 2 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 5
  • Index Cupru (kg/km): 8
  • Greutate (kg / km): 32
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
  • Dispozitivele electronice tind să părăsească camerele de aparataj astfel încât sunt solicitate distanţe de mişcare şi raze de indoire mici. Acest cablu satisface pe deplin aceste solicitări
  • Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Torsadarea in perechi asigură reducerea cuplajului. Ca rezultat, in multe cazuri ecranarea suplimentară nu mai este necesară.
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
  • Structură TP
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent