UNITRONIC LiYCY 3x0,14

Cod articol:0034303
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare307,66 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri ecranate pentru transfer de date , codul de culori conform cu DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY: Cablu ecranat de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului , conductori coloraţi conform DIN 47100 codat, flexibil ( lițe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®) pentru aparate de măsură și control
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0034303
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 4.1
  • Index Cupru (kg/km): 13
  • Greutate (kg / km): 28
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Posibilități pentru aplicații multiple
Domeniu de utilizare
  • Cablurile ecranate de dimensiuni mici sunt potrivite pentru utilizarea în sisteme informatice, instrumentație, echipamente de birou, cântare
  • Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent