UNITRONIC CY PiDY (TP) 6x2x0,25

Cod articol:0034254
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.591,84 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer date, cu perechi torsadate și ecranate cu lițe de cupru

UNITRONIC® CY PiDY (TP): Cablu de date de joasă frecvență, flexibil, izolat PVC, ecranat, perechi torsadate ecranate individual cu liţe de cupru wrapate, izolaţie intermediară şi ecran colectiv din ţesătură de cupru, manta exterioară gri, cu întârzierea propagării focului conform IEC
  • PiDY = perechi acoperite cu lițe de cupru și izolație din PVC
Informații articol
  • Articol nr.: 0034254
  • Dimensiune și secțiune în mm2: 6 x 2 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 13.1
  • Index Cupru (kg/km): 125.7
  • Greutate (kg / km): 244
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Minimizarea interferenţelor se face prin perechi ecranate şi ecran colectiv
Domeniu de utilizare
  • In zone cu nivel ridicat de interferențe electromagnetice
  • Pentru instalare fixă și utilizare flexibilă
  • Încăperi uscate sau umede
  • Procesare de date, sisteme pentru controlul proceselor, centre de comandă, sisteme de securitate şi electronice
  • Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune şi frecvenţă variabilă
Caracteristicile produsului
  • Cablul rămâne flexibil în ciuda ecranelor multiple
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Conductori torsadați in perechi
  • Curpu rasucit peste perechi
  • Mantaua interioară: PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent