JE-LiYCY...BD EB 2X2X0,5

Cod articol:0034220
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.102,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu pentru transfer de date ecranat, pentru electronică industrială

JE-LiYCY...BD EB cablu de date pentru dispozitive electronice industriale, VDE 0815, PVC, cu perechi, ecranat, pentru cablare Maxi TERMI-POINT®, manta albastră, pentru circuite cu siguranţă intrinsecă
  • Varianta albastră: protecția tip "-i"este cerută acolo unde există risc de explozie
Informații articol
  • Articol nr.: 0034220
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 2 x 2 x 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.6
  • Index Cupru (kg/km): 51
  • Greutate (kg / km): 95
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
  • Cablu de conectare pentru utilizare în electronică și în aplicați de masură, control și semnalizare
  • Acest cablu este folosit de asemenea pentru transmitere de date sau impulsuri
  • JE-LiYCY...BD poate fi folosit ca un cablu eficient pentru circuite telefonice
  • Pentru instalare fixă sau sub tencuială, în interioare umede sau uscate
Caracteristicile produsului
  • JE-LiYCY...BDEB: Pentru circuite cu protecție intrinsecă (tip de protecție I - siguranță intrinsecă) conform cu IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
  • Versiunea cu 2 perechi ( 2x2x0.5) este torsadată în stea
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • 2 conductori răsucite în pereche, 4 perechi într-o unitate (pentru 2 x 2 x 0.5 sub formă de stea)
  • Mănunchiuri rasucite în straturi,folie rasucită peste conductori,ecran dun tresă de cupru stanat
  • Izolație exterioară făcută din PVCCuloarea izolației exterioare: albastru (RAL 5015)
Norme de referință / aprobări
  • Conform:DIN VDE 0815type JE-LiYCY...BD
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent