UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,5

Cod articol:0032864
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.827,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri ecranate pentru transfer de date, izolație exterioară din PUR pentru condiții dure, perechi torsadate

UNITRONIC® PUR CP (TP): Cablu ecranat de date de joasă frecvență, agrementat VDE 0812, cu perechi torsadate izolate cu PVC, colorate conform DIN 47100, cu manta din PUR, pentru exterior, rezistent la uleiuri/abraziune, cu întârzierea propagării focului
  • TP = perechi torsadate
Informații articol
  • Articol nr.: 0032864
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 6 x 2 x 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 11.1
  • Index Cupru (kg/km): 110
  • Greutate (kg / km): 198
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Cablu de date cu manta din PUR pentru efort mecanic ridicat rezistent la uzură şi rupere
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Domeniu de utilizare
  • Pentru condiții dure de mediu unde sunt necesare cabluri robuste și ecranate cu dimensiuni reduse
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Suprafaţă neaderentă
  • Rezistență bună la UV
  • Izolația exterioară din PUR este foarte rezistentă la majoritatea uleiurilor și fluidelor hidraulice
  • Rezistenţă deosebită la oboseală şi sfâşiere
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Structură TP
  • Izolația exterioară făcută din PUR Culoarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent