UNITRONIC PUR CP 4x0,5

Cod articol:0032822
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.548,08 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri pentru transfer de date ecranat,izolație exterioară din PUR pentru condiții dure

UNITRONIC® PUR CP: Cablu ecranat de date de joasă frecvență, agrementat VDE 0812, cu conductori izolaţi cu PVC, coloraţi conform DIN 47100, cu manta din PUR, pentru exterior, rezistent la uleiuri/abraziune, cu întârzierea propagării focului
Informații articol
  • Articol nr.: 0032822
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.3
  • Index Cupru (kg/km): 43
  • Greutate (kg / km): 80
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablu de date cu manta din PUR pentru efort mecanic ridicat rezistent la uzură şi rupere
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Domeniu de utilizare
  • Dezvoltarea gamei UNITRONIC® pentru condiții dure de mediu unde sunt necesare cabluri robuste și ecranate cu diametre reduse.
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Izolația exterioară din PUR este foarte rezistentă la majoritatea uleiurilor și fluidelor hidraulice
  • Rezistenţă deosebită la oboseală şi sfâşiere
  • Rezistență bună la UV
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolația exterioară făcută din PUR Culoarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent