UNITRONIC RE-2Y(ST)YV 1X2X1,3 BU

Cod articol:0032422
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.030,02 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de instrumentaţie cu manta întărită

RE-2Y(ST)Yv: Cabluri de date pentru calculatoare cu izolaţie de conductor din polietilenă; conductor din 7 liţe de cupru, cu capacitate redusă, cu perechi torsadate, ecranat cu folie aluminizată, manta exterioară din PVC ranforsat, negru sau albastru, cu întârziere la propagarea focului
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0032422
  • Dimensiune și secțiune în mm2: 1.0 x 2.0 x 1.3
  • Diametru exterior [mm]: 8.6
  • Index Cupru (kg/km): 31
  • Greutate (kg / km): 102
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Ecranul din folie de plastic laminată cu AL și cu fir de drenă
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Capacitate scăzută datorită izolaţiei din poliolefină
Domeniu de utilizare
  • Proiectat pentru procesele moderne care implică calculatoare procesând volume mari de date, de ex. sistemele de calculatoare de capacitate ridicată din centralele de incinerare a deșeurilor sau cele de epurare a apelor uzate
  • Cablurile sunt destinate pentru instalări fixe în spații uscate și umede, precum și, în varianta cu izolaţie exterioară de culoare neagră, întărită, pentru utilizarea în exterior
  • Utilizată în măsurare, reglare și control
  • Datorită grosimii nominale/minime întărite a peretelui izolaţiei exterioare de minim 1,8 mm poate fi utilizat în cadrul unor aplicații în cazul cărora izolaţiile exterioare întărite pot reprezenta un avantaj
Caracteristicile produsului
  • Culoarea mantalei exterioare:negru pentru aplicaţii în exterioralbastru pentru circuite cu protecţie intrinsecă
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat,izolat cu polietilenă PEconductorii torsadaţi în perechiperechile aşezate în straturi
  • Configuraţia completă a cablului conţine un conductor pentru comunicaţii ( portocaliu ), excepţie la versiunea cu o pereche
  • Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 ) sau albastru ( RAL 5015)
  • Folie rasucită, ecran static realizat din folie de plastic aluminizată și fir de drenă din lițe stanate
  • Izolaţia exterioară ranforsată realizată din PVC
Norme de referință / aprobări
  • Conform cu EN 50288-7
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent