UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,34

Cod articol:0031327
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.346,01 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, conductor 7 fire și perechi torsadate

UNITRONIC® Li2YCY (TP) : Cablu de date de joasă frecvenţă, ecranat, cu manta din PVC, conductori din liţe fine izolaţi cu polietilenă, cu capacitate redusă, coloraţi conform DIN 47100, cu perechi torsadate pentru interfeţe de tip RS422/RS485
  • Cabluri pentru RS485/RS422
Informații articol
  • Articol nr.: 0031327
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 4 x 2 x 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 8.7
  • Index Cupru (kg/km): 47
  • Greutate (kg / km): 101
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
Domeniu de utilizare
  • În special pentru cablarea sistemelor de date cu rata de transmisie de până la 10 Megabiți pe secundă, și este potrivit pentru interfețe RS422 și RS485
  • Pentru instalare fixă și limitat flexibilă
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP) cu izolaţie exterioară din PVC (Yv) de culoare neagră, întărit, cu o grosime nominală minimă a peretelui de 1,8 mm, proiectat pentru utilizarea în spații interioare și în exterior, precum și pentru aplicațiile în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Cabluri pentru semnale mici pentru control şi măsură, semnale analogice sau digitale cu frecvenţă mare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor cu 7 liţe de cupru neizolat
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
  • Structură TP
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent