UNITRONIC LiYY 2x0,14

Cod articol:0028202
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare97,93 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100

UNITRONIC® LiYY : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control
  • Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0028202
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 3.2
  • Index Cupru (kg/km): 2.7
  • Greutate (kg / km): 13.2
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • în funcţie de cantitatiile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra
  • economie de spaţiu la instalare
  • Posibilități pentru aplicații multiple
Domeniu de utilizare
  • UNITRONIC® LiYY este folosit și pentru semnal și control în sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cântare, etc.
  • Încăperi uscate sau umede
  • Flexare ocazională
Caracteristicile produsului
  • În ciuda numarului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent