UNITRONIC 100 2x0,14

Cod articol:0028009
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare161,91 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de control și semnal cu secțiune mică

UNITRONIC® 100: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu identificarea conductorilor conform LAPP UNITRONIC®, manta gri, pentru diverse aplicații
  • UNITRONIC® cod de culoare cu conductor de protecție
Informații articol
  • Articol nr.: 0028009
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 0.14
  • Diametru exterior [mm]: 3
  • Index Cupru (kg/km): 2.8
  • Greutate (kg / km): 12
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Aceste cabluri de semnal mic pentru curenţi de ordinul mA sunt folosite in sisteme computerizate, echipamente electronice de control, sisteme de cântărire, oriunde sunt cerute dimensiunile minim posibile
Caracteristicile produsului
  • 3 conductori cu fir de împământare (verde - galben )2 conductori (negru/albastru)
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Izolație exterioară robustă, flexibilă și rezistentă
  • diametru exterior mic în ciuda numărului mare de conductori
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolație exterioară făcută din PVCCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe: VDE 0814 sau VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent