UNITRONIC FD 3x0,25

Cod articol:0027856
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare411,81 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu pentru transfer de date cu izolație din PUR, foarte fexibil pentru utilizare în lanț portcablu

UNITRONIC® FD: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, foarte flexibil/cu lițe extra fine, pentru aplicaţii în lanț port cablu 2 - 8 m
Informații articol
  • Articol nr.: 0027856
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x 0.25
  • Diametru exterior [mm]: 4.5
  • Index Cupru (kg/km): 7.5
  • Greutate (kg / km): 33
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Construcţie optimizată pentru lanț portcablu
  • Aprobat și fiabil
  • Cea mai ieftină soluţie
Domeniu de utilizare
  • Procesele automatizate de producție necesita cabluri de transmisie date cu o flexibilitate și durabilitate sporită
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
Caracteristicile produsului
  • Suprafaţă neaderentă
  • Proiectat pentru 2 - 8 milioane de cicluri de îndoire-dezdoire în lanţ port cablu
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolație exterioară făcută din PVCCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
  • Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent