UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7

Cod articol:0022404
filler

Lungime/Unitate: 152m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare391,94 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100- recunoscut UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, agrementat UL CSA AWM, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control
  • A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
Informații articol
  • Articol nr.: 0022404
  • Numărul de conductori și secţiunea AWG: 4 x AWG26/7
  • Diametru exterior [mm]: 4
  • Index Cupru (kg/km): 5.6
  • Greutate (kg / km): 23
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru aplicații diferite
Domeniu de utilizare
  • Cablarea dispozitivelor, maşinilor şi ansamblurilor destinate exportului în USA, Canada sau alte ţări în care certificările UL / CSA sunt folosite
  • Pentru piața din America de Nord
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1
Descrierea produsului
  • Multifilar, din liţe de cupru cositorite
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Izolaţie exterioară din amestec special de PVC Culoare izolaţie exterioară: Gri închis
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent