UNITRONIC EB CY (TP) 2x2x0,75

Cod articol:0012620
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.634,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru transfer de date, perechi torsadate și izolație exterioară albastră

UNITRONIC® EB CY (TP): Cablu de date pentru joasă frecvenţă, izolat cu PVC, cu codul culorilor DIN 47100, cu perechi torsadate, ecranat, manta albastră, pentru circuite cu protecţie intrinsecă, conform cu EN 60079-14/VDE 0165-1
  • Protecția de tip -i- este necesară în cazul în care există un risc de explozie
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0012620
  • Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 2 x 2 x 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 8.7
  • Index Cupru (kg/km): 58
  • Greutate (kg / km): 106
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
  • Transfer de date sigur în circuitele de siguranță intrinsecă
  • În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Pentru circuite cu protecţie intrinsecă (tip de protecţie intrinsecă și conform IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, secțiunea 16.2.2
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația conductorului realizată din PVC
  • Structură TP
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară făcută din PVCCuloarea izolației exterioare: albastru (RAL 5015)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe VDE 0812
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent